Rillenkugellager 60..-C, einreihig, Generation C, Stahlblechkäfig

Rillenkugellager 60..-C, einreihig, Generation C, Stahlblechkäfig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 60..-C, einreihig, Generation C, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6000-C-C3>V
6000-C>V
6001-C-C3>V
6001-C-C4
6001-C-C4>V
6001-C>V
6002-C-C3>V
6002-C>V
6004-C-C3>V
6004-C>V
6005-C-C3>V
6005-C>V
6006-C-C3>V
6006-C>V
6007-C-C3>V
6007-C>V
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Modellreihen Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Radialluft Gewicht
(kg)
-

2.11 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 2681053001970>V44500 1/min30000 1/minC30,017

2.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2681053001970>V44500 1/min30000 1/minCN0,017
-

2.12 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 2881259002370>V42500 1/min26000 1/minC30,019
-

3.26 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 2881259002370Standard42500 1/min26000 1/minC40,019
-

3.26 €

144 Verfügbar 4 Arbeitstage 2881259002370>V42500 1/min26000 1/minC40,019

2.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2881259002370>V42500 1/min26000 1/minCN0,019
-

2.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3291563002850>V37000 1/min23200 1/minC30,027

2.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3291563002850>V37000 1/min23200 1/minCN0,027
-

2.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 421220106005000>V27500 1/min19700 1/minC30,061

2.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 421220106005000>V27500 1/min19700 1/minCN0,061
-

3.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 471225126006500>V23700 1/min16400 1/minC30,07

3.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 471225126006500>V23700 1/min16400 1/minCN0,07
-

3.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 551330145008300>V20100 1/min13800 1/minC30,107

3.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 551330145008300>V20100 1/min13800 1/minCN0,107
-

4.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6214351750010300>V17700 1/min12600 1/minC30,14

4.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6214351750010300>V17700 1/min12600 1/minCN0,14

Loading...

  1. 1

Technischer Support