Rillenkugellager 60..-C-2HRS, einreihig, Generation C, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig

Rillenkugellager 60..-C-2HRS, einreihig, Generation C, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 60..-C-2HRS, einreihig, Generation C, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6000-C-2HRS-C3>V
6000-C-2HRS>V
6001-C-2HRS-C3>V
6001-C-2HRS>V
6002-C-2HRS-C3>V
6002-C-2HRS>V
6004-C-2HRS-C3>V
6004-C-2HRS-C4
6004-C-2HRS-C4>V
6004-C-2HRS>V
6005-C-2HRS-C3>V
6005-C-2HRS>V
6006-C-2HRS-C3>V
6006-C-2HRS-C4>V
6006-C-2HRS>V
6007-C-2HRS-C3>V
6007-C-2HRS>V
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Modellreihen Drehzahlbegrenzung in U / min Radialluft Gewicht
(kg)
-

2.74 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 2681053001970>V28500 1/minC30,018

2.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2681053001970>V28500 1/minCN0,018
-

2.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2881259002370>V24900 1/minC30,02

2.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2881259002370>V24900 1/minCN0,02
-

2.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3291563002850>V20300 1/minC30,029

2.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3291563002850>V20300 1/minCN0,029
-

3.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 421220106005000>V15300 1/minC30,065
-

5.00 €

1000 4 Arbeitstage 421220106005000Standard15300 1/minC40,065
-

5.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 421220106005000>V15300 1/minC40,065

3.48 €

75 Verfügbar 4 Arbeitstage 421220106005000>V15300 1/minCN0,065
-

3.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 471225126006500>V12900 1/minC30,075

3.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 471225126006500>V12900 1/minCN0,075
-

5.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 551330145008300>V10500 1/minC30,113
-

7.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 551330145008300>V10500 1/minC40,113

5.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 551330145008300>V10500 1/minCN0,113
-

6.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6214351750010300>V9300 1/minC30,148

6.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6214351750010300>V9300 1/minCN0,148

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Berührende Dichtung beidseitig

Technischer Support