Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Modellreihen | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Radialluft | Schmierung | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 26 | 8 | 10 | 5300 | 1970 | >V | 38000 1/min | 30000 1/min | C3 | GA14 | 0,018 | |
- | 4.06 € | 100 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 26 | 8 | 10 | 5300 | 1970 | Standard | 38000 1/min | 30000 1/min | C3 | L069 | 0,018 | |
- | 4.06 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 26 | 8 | 10 | 5300 | 1970 | >V | 38000 1/min | 30000 1/min | C3 | L069 | 0,018 | |
2.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 26 | 8 | 10 | 5300 | 1970 | >V | 38000 1/min | 30000 1/min | CN | GA14 | 0,018 | ||
- | 2.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 8 | 12 | 5900 | 2370 | >V | 36000 1/min | 26000 1/min | C3 | GA14 | 0,021 | |
- | 3.89 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 28 | 8 | 12 | 5900 | 2370 | Standard | 36000 1/min | 26000 1/min | C3 | L069 | 0,021 | ||
- | 4.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 8 | 12 | 5900 | 2370 | >V | 36000 1/min | 26000 1/min | C3 | L069 | 0,021 | |
- | 4.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 8 | 12 | 5900 | 2370 | >V | 36000 1/min | 26000 1/min | CN | L069 | 0,02 | |
2.45 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 8 | 12 | 5900 | 2370 | >V | 36000 1/min | 26000 1/min | CN | GA14 | 0,021 | ||
- | 2.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 9 | 15 | 6300 | 2850 | >V | 31500 1/min | 23200 1/min | C3 | GA14 | 0,029 | |
- | 4.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 9 | 15 | 6300 | 2850 | Standard | 31500 1/min | 23200 1/min | C3 | L069 | 0,033 | |
- | 4.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 9 | 15 | 6300 | 2850 | >V | 31500 1/min | 23200 1/min | C3 | L069 | 0,029 | |
2.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 9 | 15 | 6300 | 2850 | >V | 31500 1/min | 23200 1/min | CN | GA14 | 0,029 | ||
- | 3.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 12 | 20 | 10600 | 5000 | >V | 23200 1/min | 19700 1/min | C3 | GA14 | 0,065 | |
- | 4.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 12 | 20 | 10600 | 5000 | >V | 23200 1/min | 19700 1/min | C4 | GA14 | 0,065 | |
- | 5.17 € | 100 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 12 | 20 | 10600 | 5000 | >V | 23200 1/min | 19700 1/min | C3 | L069 | 0,065 | |
- | 5.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 12 | 20 | 10600 | 5000 | >V | 23200 1/min | 19700 1/min | C3 | L207 | 0,065 | |
3.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 12 | 20 | 10600 | 5000 | >V | 23200 1/min | 19700 1/min | CN | GA14 | 0,065 | ||
- | 3.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 12 | 25 | 12600 | 6500 | >V | 20200 1/min | 16400 1/min | C3 | GA14 | 0,074 | |
3.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 12 | 25 | 12600 | 6500 | >V | 20200 1/min | 16400 1/min | CN | GA14 | 0,074 | ||
- | 4.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 55 | 13 | 30 | 14500 | 8300 | >V | 17100 1/min | 13800 1/min | C3 | GA14 | 0,113 | |
4.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 55 | 13 | 30 | 14500 | 8300 | >V | 17100 1/min | 13800 1/min | CN | GA14 | 0,113 | ||
- | 5.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 14 | 35 | 17500 | 10300 | >V | 15000 1/min | 12600 1/min | C3 | GA14 | 0,148 | |
5.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 14 | 35 | 17500 | 10300 | >V | 15000 1/min | 12600 1/min | CN | GA14 | 0,148 |
Loading...
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Berührungsfreie Deckscheibe beidseitig |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Modellreihen
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Radialluft
Schmierung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften