Pendelkugellager 23..-TVH, Zylindrische Bohrung, Kunststoffkäfig

Pendelkugellager 23..-TVH, Zylindrische Bohrung, Kunststoffkäfig
  • Mengenrabatt
Pendelkugellager 23..-TVH, Kunststoffkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2305-TVH-C3>N
2305-TVH>N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radialluft

32.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage C3

32.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage CN

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 62 [B] Breite(mm) 24 Bohrungsdurchmesser(mm) 25
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 25000 Radiale Belastbarkeit(N) 6600 Modellreihen >N
Drehzahlbegrenzung in U / min 12200 1/min Ref. Drehzahl U / min 11900 1/min Gewicht(kg) 0,334

Technischer Support