Rillenkugellager 618..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing

Rillenkugellager 618..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 618..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61838-MA
61838-MA-C3
61840-MA
61844-MA
61844-MA-C3
61848-MA
61848-MA-C3
61852-MA
61852-MA-C3
61856-MA
61856-MA-C3
61864-MA
61864-MA-C3
61868-MA
61868-MA-C3
61872-MA
61872-MA-C3
61876-MA
61876-MA-C3
61880-MA
61880-MA-C3
61884-MA
61884-MA-C3
61888-MA-C3
61892-MA
61892-MA-C3
61896-MA
61896-MA-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Radialluft Gewicht
(kg)

723.58 €

1000 4 Arbeitstage 2402419073000850004750 1/min2700 1/minCN2,7
-

723.58 €

1000 4 Arbeitstage 2402419073000850004750 1/min2700 1/minC32,7

810.94 €

1000 4 Arbeitstage 2502420074000880004550 1/min2550 1/minCN2,784

825.18 €

1000 4 Arbeitstage 2702422078000970004150 1/min2320 1/minCN2,97
-

825.18 €

1000 4 Arbeitstage 2702422078000970004150 1/min2320 1/minC32,97

1,061.85 €

1000 4 Arbeitstage 300282401000001240003750 1/min2260 1/minCN4,754
-

1,061.85 €

1000 4 Arbeitstage 300282401000001240003750 1/min2260 1/minC34,62

1,083.80 €

1000 4 Arbeitstage 320282601020001320003500 1/min2070 1/minCN5,177
-

1,083.80 €

1000 4 Arbeitstage 320282601020001320003500 1/min2070 1/minC35,09

1,284.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 350332801290001760003150 1/min1950 1/minCN7,706
-

1,220.72 €

1000 4 Arbeitstage 350332801290001760003150 1/min1950 1/minC37,76

1,864.20 €

1000 4 Arbeitstage 400383201540002130002750 1/min1710 1/minCN11,3
-

1,864.20 €

1000 4 Arbeitstage 400383201540002130002750 1/min1710 1/minC311,3

2,076.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 420383401550002200002600 1/min1590 1/minCN12,3
-

1,973.00 €

1000 4 Arbeitstage 420383401550002200002600 1/min1590 1/minC312,3

2,243.74 €

1000 4 Arbeitstage 440383601600002350002470 1/min1480 1/minCN22
-

2,243.74 €

1000 4 Arbeitstage 440383601600002350002470 1/min1480 1/minC312,7

2,659.28 €

1000 4 Arbeitstage 480463802190003200002250 1/min1430 1/minCN19,6
-

2,659.28 €

1000 4 Arbeitstage 480463802190003200002250 1/min1430 1/minC319,6

3,309.95 €

1000 4 Arbeitstage 500464002220003350002150 1/min1340 1/minCN20,3
-

3,309.95 €

1000 4 Arbeitstage 500464002220003350002150 1/min1340 1/minC320,3

3,891.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 520464202240003450002060 1/min1260 1/minCN22,8
-

3,696.71 €

1000 4 Arbeitstage 520464202240003450002060 1/min1260 1/minC322,8
-

4,229.32 €

1000 4 Arbeitstage 540464402270003550001980 1/min1190 1/minC323,8

5,415.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 580564602900004800001840 1/min1170 1/minCN34,8
-

5,144.86 €

1000 4 Arbeitstage 580564602900004800001840 1/min1170 1/minC334,8

5,611.28 €

1000 4 Arbeitstage 600564802950004950001770 1/min1110 1/minCN39,2
-

5,611.28 €

1000 4 Arbeitstage 600564802950004950001770 1/min1110 1/minC339,2

Loading...

  1. 1

Technischer Support