Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Radialluft | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6.94 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 22 | 6 | 10 | 2700 | 1270 | 48000 1/min | 27000 1/min | C3 | 0,010 | ||
- | 8.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 7 | 17 | 4590 | 2560 | 34500 1/min | 17800 1/min | C3 | 0,014 | |
- | 11.18 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 42 | 9 | 25 | 7010 | 4550 | 24200 1/min | 13500 1/min | C3 | 0,042 | ||
- | 16.94 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 47 | 9 | 30 | 7240 | 5010 | 21700 1/min | 11900 1/min | C3 | 0,051 | ||
- | 23.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 12 | 40 | 14500 | 9900 | 15800 1/min | 10000 1/min | C3 | 0,117 | |
- | 34.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 13 | 55 | 17700 | 14100 | 12100 1/min | 7500 1/min | C3 | 0,18 | |
- | 40.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 85 | 13 | 60 | 17400 | 14300 | 11300 1/min | 6900 1/min | C3 | 0,2 | |
81.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 105 | 16 | 75 | 26000 | 22600 | 9000 1/min | 6000 1/min | CN | 0,365 | ||
- | 81.92 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 105 | 16 | 75 | 26000 | 22600 | 9000 1/min | 6000 1/min | C3 | 0,365 | |
- | 100.77 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 120 | 18 | 85 | 34000 | 31500 | 7700 1/min | 5400 1/min | C3 | 0,557 | ||
123.80 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 125 | 18 | 90 | 33500 | 30500 | 7400 1/min | 5200 1/min | CN | 0,59 | |||
183.75 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 145 | 20 | 105 | 46500 | 44500 | 6300 1/min | 4600 1/min | CN | 0,87 | |||
468.63 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 230 | 28 | 170 | 109000 | 114000 | 3800 1/min | 3150 1/min | CN | 2,75 | |||
- | 468.63 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 230 | 28 | 170 | 109000 | 114000 | 3800 1/min | 3150 1/min | C3 | 2,75 | ||
516.58 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 250 | 33 | 180 | 131000 | 136000 | 3500 1/min | 3200 1/min | CN | 4,257 | |||
- | 516.58 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 250 | 33 | 180 | 131000 | 136000 | 3500 1/min | 3200 1/min | C3 | 4,17 | ||
578.31 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 260 | 33 | 190 | 140000 | 146000 | 3350 1/min | 3000 1/min | CN | 4,385 | |||
- | 578.31 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 260 | 33 | 190 | 140000 | 146000 | 3350 1/min | 3000 1/min | C3 | 4,32 | ||
635.26 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 280 | 38 | 200 | 158000 | 168000 | 3100 1/min | 2950 1/min | CN | 6,08 | |||
- | 635.26 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 280 | 38 | 200 | 158000 | 168000 | 3100 1/min | 2950 1/min | C3 | 6,08 | ||
731.17 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 300 | 38 | 220 | 186000 | 202000 | 2850 1/min | 2600 1/min | CN | 6,372 | |||
- | 731.17 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 300 | 38 | 220 | 186000 | 202000 | 2850 1/min | 2600 1/min | C3 | 6,56 | ||
- | 767.26 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 300 | 38 | 220 | 186000 | 202000 | 2850 1/min | 2600 1/min | C4 | 6,56 | ||
840.38 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 320 | 38 | 240 | 211000 | 240000 | 2600 1/min | 2330 1/min | CN | 6,833 | |||
- | 840.38 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 320 | 38 | 240 | 211000 | 240000 | 2600 1/min | 2330 1/min | C3 | 6,833 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Radialluft
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften