Rillenkugellager 62..-C, einreihig, Generation C, Stahlblechkäfig

Rillenkugellager 62..-C, einreihig, Generation C, Stahlblechkäfig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 62..-C, einreihig, Generation C, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6200-C-C3>V
6200-C>V
6201-C-C3>V
6201-C-C4
6201-C-C4>V
6201-C>V
6202-C-C3>V
6202-C-C4>V
6202-C>V
6203-C-C3>V
6203-C-C4
6203-C-C4>V
6203-C>V
6204-C-C3>V
6204-C-C4
6204-C-C4>V
6204-C>V
6205-C-C3>V
6205-C-C4
6205-C-C4>V
6205-C>V
6206-C-C3>V
6206-C-C4>V
6206-C>V
6207-C-C4
6209-C-C4
6210-C-C4
6211-C-C4
629-C-C3>V
629-C>V
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Modellreihen Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Radialluft Gewicht
(kg)
-

2.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3091070002600>V40500 1/min26000 1/minC30,028

2.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3091070002600>V40500 1/min26000 1/minCN0,028
-

2.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32101280003100>V37000 1/min24600 1/minC30,033
-

2.97 €

1000 4 Arbeitstage 32101280003100Standard37000 1/min24600 1/minC40,034
-

3.12 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 32101280003100>V37000 1/min24600 1/minC40,034

2.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32101280003100>V37000 1/min24600 1/minCN0,033
-

2.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35111589003750>V33000 1/min21900 1/minC30,041
-

3.38 €

220 Verfügbar 4 Arbeitstage 35111589003750>V33000 1/min21900 1/minC40,042

2.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35111589003750>V33000 1/min21900 1/minCN0,041
-

2.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 401217110004750>V29000 1/min20100 1/minC30,061
-

3.60 €

1000 4 Arbeitstage 401217110004750Standard29000 1/min20100 1/minC40,062
-

3.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 401217110004750>V29000 1/min20100 1/minC40,061

2.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 401217110004750>V29000 1/min20100 1/minCN0,061
-

2.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 471420147006600>V24300 1/min18100 1/minC30,097
-

4.23 €

1000 4 Arbeitstage 471420147006600Standard24300 1/min18100 1/minC40,097
-

4.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 471420147006600>V24300 1/min18100 1/minC40,097

2.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 471420147006600>V24300 1/min18100 1/minCN0,097
-

3.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 521525159007800>V21600 1/min16000 1/minC30,118
-

4.91 €

1000 4 Arbeitstage 521525159007800Standard21600 1/min16000 1/minC40,117
-

5.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 521525159007800>V21600 1/min16000 1/minC40,118

3.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 521525159007800>V21600 1/min16000 1/minCN0,118
-

4.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6216302200011300>V17800 1/min13400 1/minC30,18
-

6.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6216302200011300>V17800 1/min13400 1/minC40,18

4.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6216302200011300>V17800 1/min13400 1/minCN0,18
-

9.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7217352800015400Standard15000 1/min11300 1/minC40,255
-

14.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8519453350020300Standard12700 1/min9900 1/minC40,385
-

17.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9020503800023200Standard11700 1/min9200 1/minC40,418
-

20.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10021554650029000Standard10400 1/min8300 1/minC40,562
-

2.00 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 268953001970>V44500 1/min27000 1/minC30,018

2.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 268953001970>V44500 1/min27000 1/minCN0,018

Loading...

  1. 1

Technischer Support