Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Modellreihen | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Radialluft | Schmierung | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 9 | 10 | 7000 | 2600 | >V | 34500 1/min | 26000 1/min | C3 | GA14 | 0,03 | |
- | 3.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 9 | 10 | 7000 | 2600 | >V | 34500 1/min | 26000 1/min | C3 | L069 | 0,03 | |
2.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 9 | 10 | 7000 | 2600 | >V | 34500 1/min | 26000 1/min | CN | GA14 | 0,03 | ||
- | 2.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 10 | 12 | 8000 | 3100 | >V | 31500 1/min | 24600 1/min | C3 | GA14 | 0,036 | |
- | 3.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 10 | 12 | 8000 | 3100 | >V | 31500 1/min | 24600 1/min | C3 | L069 | 0,036 | |
- | 3.94 € | 240 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 10 | 12 | 8000 | 3100 | >V | 31500 1/min | 24600 1/min | C3 | L207 | 0,036 | |
2.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 10 | 12 | 8000 | 3100 | >V | 31500 1/min | 24600 1/min | CN | GA14 | 0,036 | ||
- | 2.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 11 | 15 | 8900 | 3750 | >V | 28000 1/min | 21900 1/min | C3 | GA14 | 0,044 | |
- | 4.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 11 | 15 | 8900 | 3750 | >V | 28000 1/min | 21900 1/min | C3 | L069 | 0,044 | |
- | 4.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 11 | 15 | 8900 | 3750 | >V | 28000 1/min | 21900 1/min | C3 | L138 | 0,044 | |
- | 4.28 € | 220 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 11 | 15 | 8900 | 3750 | >V | 28000 1/min | 21900 1/min | CN | L138 | 0,044 | |
- | 4.25 € | 100 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 11 | 15 | 8900 | 3750 | >V | 28000 1/min | 21900 1/min | C3 | L207 | 0,044 | |
2.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 11 | 15 | 8900 | 3750 | >V | 28000 1/min | 21900 1/min | CN | GA14 | 0,044 | ||
- | 2.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 12 | 17 | 11000 | 4750 | >V | 24600 1/min | 20100 1/min | C3 | GA14 | 0,065 | |
- | 4.12 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 40 | 12 | 17 | 11000 | 4750 | Standard | 24600 1/min | 20100 1/min | C4 | GA14 | 0,064 | ||
- | 4.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 12 | 17 | 11000 | 4750 | >V | 24600 1/min | 20100 1/min | C4 | GA14 | 0,065 | |
- | 4.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 12 | 17 | 11000 | 4750 | Standard | 24600 1/min | 20100 1/min | C3 | L069 | 0,065 | |
- | 4.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 12 | 17 | 11000 | 4750 | >V | 24600 1/min | 20100 1/min | C3 | L069 | 0,065 | |
- | 4.54 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 40 | 12 | 17 | 11000 | 4750 | Standard | 24600 1/min | 20100 1/min | C3 | L207 | 0,065 | ||
- | 4.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 12 | 17 | 11000 | 4750 | >V | 24600 1/min | 20100 1/min | C3 | L207 | 0,065 | |
2.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 12 | 17 | 11000 | 4750 | >V | 24600 1/min | 20100 1/min | CN | GA14 | 0,065 | ||
- | 3.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 14 | 20 | 14700 | 6600 | >V | 20600 1/min | 18100 1/min | C3 | GA14 | 0,103 | |
- | 4.83 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 47 | 14 | 20 | 14700 | 6600 | Standard | 20600 1/min | 18100 1/min | C4 | GA14 | 0,103 | ||
- | 5.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 14 | 20 | 14700 | 6600 | >V | 20600 1/min | 18100 1/min | C4 | GA14 | 0,103 | |
- | 5.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 14 | 20 | 14700 | 6600 | Standard | 20600 1/min | 18100 1/min | C3 | L069 | 0,103 | |
- | 5.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 14 | 20 | 14700 | 6600 | >V | 20600 1/min | 18100 1/min | C3 | L069 | 0,103 | |
3.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 14 | 20 | 14700 | 6600 | >V | 20600 1/min | 18100 1/min | CN | GA14 | 0,103 | ||
- | 3.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | 15 | 25 | 15900 | 7800 | >V | 18400 1/min | 16000 1/min | C3 | GA14 | 0,125 | |
- | 5.60 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 52 | 15 | 25 | 15900 | 7800 | Standard | 18400 1/min | 16000 1/min | C4 | GA14 | 0,125 | ||
- | 5.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | 15 | 25 | 15900 | 7800 | >V | 18400 1/min | 16000 1/min | C4 | GA14 | 0,125 | |
- | 6.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | 15 | 25 | 15900 | 7800 | Standard | 18400 1/min | 16000 1/min | C3 | L069 | 0,125 | |
- | 6.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | 15 | 25 | 15900 | 7800 | >V | 18400 1/min | 16000 1/min | C3 | L069 | 0,125 | |
- | 6.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | 15 | 25 | 15900 | 7800 | >V | 18400 1/min | 16000 1/min | C3 | L207 | 0,125 | |
3.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | 15 | 25 | 15900 | 7800 | >V | 18400 1/min | 16000 1/min | CN | GA14 | 0,125 | ||
- | 5.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 16 | 30 | 22000 | 11300 | >V | 15100 1/min | 13400 1/min | C3 | GA14 | 0,192 | |
5.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 16 | 30 | 22000 | 11300 | >V | 15100 1/min | 13400 1/min | CN | GA14 | 0,192 | ||
- | 18.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 85 | 19 | 45 | 33500 | 20300 | Standard | 10800 1/min | 9900 1/min | C3 | L069 | 0,406 | |
- | 20.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 20 | 50 | 38000 | 23200 | Standard | 9900 1/min | 9200 1/min | C4 | GA13 | 0,442 | |
- | 23.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 21 | 55 | 46500 | 29000 | Standard | 8800 1/min | 8300 1/min | C4 | GA13 | 0,588 | |
- | 2.29 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 26 | 8 | 9 | 5300 | 1970 | >V | 38000 1/min | 27000 1/min | C3 | GA14 | 0,019 | |
2.29 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 26 | 8 | 9 | 5300 | 1970 | >V | 38000 1/min | 27000 1/min | CN | GA14 | 0,019 |
Loading...
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Berührungsfreie Deckscheibe beidseitig |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Modellreihen
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Radialluft
Schmierung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften