Rillenkugellager 62..-M, einreihig, Massivkäfig Messing

Rillenkugellager 62..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 62..-M, einreihig, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6218-M-C4
6219-M-C4
6220-M-C4
6221-M-C4
6222-M-C4
6224-M-C4
6226-M-C4
6228-M-C4
6230-M-C4
6232-M-C4
6234-M-C4
6236-M-C4
6238-M-C4
6248-M
6248-M-C3
6252-M
6252-M-C3
6256-M
6256-M-C3
6260-M
6260-M-C3
6264-M
6268-M-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Radialluft Gewicht
(kg)
-

193.71 €

1000 4 Arbeitstage 1603090102000740008200 1/min5100 1/minC42,68
-

241.18 €

1000 4 Arbeitstage 1703295116000820006900 1/min4950 1/minC43,2
-

247.37 €

1000 4 Arbeitstage 18034100130000930006500 1/min4800 1/minC43,84
-

297.22 €

1000 4 Arbeitstage 190361051410001050006100 1/min4650 1/minC44,58
-

327.14 €

1000 4 Arbeitstage 200381101530001170005800 1/min4500 1/minC45,27
-

404.06 €

1000 4 Arbeitstage 215401201540001230005500 1/min4250 1/minC46,4
-

467.68 €

1000 4 Arbeitstage 230401301770001460005000 1/min3900 1/minC47,3
-

607.74 €

1000 4 Arbeitstage 250421401880001650004650 1/min3600 1/minC49,28
-

613.43 €

1000 4 Arbeitstage 270451501870001680004350 1/min3350 1/minC411,45
-

656.15 €

1000 4 Arbeitstage 290481602120002030004050 1/min3100 1/minC414,38
-

783.40 €

1000 4 Arbeitstage 310521702250002240003800 1/min2950 1/minC418,096
-

949.57 €

1000 4 Arbeitstage 320521802400002440003650 1/min2750 1/minC418,77
-

1,091.17 €

1000 4 Arbeitstage 340551902550002800003350 1/min2600 1/minC422,295

2,954.86 €

1000 4 Arbeitstage 440722403600004700002600 1/min1980 1/minCN51,3
-

2,954.86 €

1000 4 Arbeitstage 440722403600004700002600 1/min1980 1/minC351,3

4,243.71 €

1000 4 Arbeitstage 480802604100005600002370 1/min1820 1/minCN68,4
-

4,243.71 €

1000 4 Arbeitstage 480802604100005600002370 1/min1820 1/minC368,4

5,188.05 €

1000 4 Arbeitstage 500802804250006000002250 1/min1690 1/minCN72,9
-

5,188.05 €

1000 4 Arbeitstage 500802804250006000002250 1/min1690 1/minC372,9

7,098.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 540853004550006700002080 1/min1550 1/minCN85,2
-

7,098.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 540853004550006700002080 1/min1550 1/minC390,5

6,946.20 €

1000 4 Arbeitstage 580923205300008100001920 1/min1430 1/minCN112,969
-

7,918.35 €

1000 4 Arbeitstage 620923405500008900001790 1/min1270 1/minC3118

Loading...

  1. 1

Technischer Support