Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6302-C-C3>V |
6302-C>V |
6303-C-C3>V |
6303-C>V |
6304-C-C3>V |
6304-C-C4>V |
6304-C>V |
6305-C-C3>V |
6305-C>V |
6308-C-C4 |
6309-C-C4 |
6310-C-C4 |
6311-C-C4 |
6312-C-C4 |
6313-C-C4 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Radialluft | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 13 | 15 | 13300 | 5300 | 27500 1/min | 19200 1/min | C3 | 0,081 | |
2.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 13 | 15 | 13300 | 5300 | 27500 1/min | 19200 1/min | CN | 0,08 | ||
- | 3.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 14 | 17 | 15800 | 6500 | 24500 1/min | 17400 1/min | C3 | 0,108 | |
3.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 14 | 17 | 15800 | 6500 | 24500 1/min | 17400 1/min | CN | 0,114 | ||
- | 4.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | 15 | 20 | 18500 | 7800 | 22000 1/min | 16100 1/min | C3 | 0,141 | |
- | 6.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | 15 | 20 | 18500 | 7800 | 22000 1/min | 16100 1/min | C4 | 0,141 | |
4.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | 15 | 20 | 18500 | 7800 | 22000 1/min | 16100 1/min | CN | 0,14 | ||
- | 4.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 17 | 25 | 26500 | 11500 | 17800 1/min | 13500 1/min | C3 | 0,207 | |
4.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 17 | 25 | 26500 | 11500 | 17800 1/min | 13500 1/min | CN | 0,207 | ||
- | 18.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 23 | 40 | 47000 | 25000 | 11800 1/min | 9900 1/min | C4 | 0,582 | |
- | 23.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 25 | 45 | 58000 | 31500 | 10500 1/min | 9100 1/min | C4 | 0,802 | |
- | 30.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 110 | 27 | 50 | 68000 | 38000 | 9500 1/min | 8400 1/min | C4 | 1,043 | |
- | 38.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 29 | 55 | 83000 | 47500 | 8500 1/min | 7800 1/min | C4 | 1,297 | |
- | 49.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 130 | 31 | 60 | 89000 | 52000 | 7900 1/min | 7400 1/min | C4 | 1,679 | |
- | 68.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 140 | 33 | 65 | 101000 | 60000 | 7300 1/min | 7000 1/min | C4 | 2,008 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Radialluft
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften