Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Radialluft | Schmierung | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 13 | 15 | 13300 | 5300 | 23500 1/min | 19200 1/min | C3 | GA14 | 0,084 | |
- | 5.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 13 | 15 | 13300 | 5300 | 23500 1/min | 19200 1/min | C4 | GA14 | 0,084 | |
3.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 13 | 15 | 13300 | 5300 | 23500 1/min | 19200 1/min | CN | GA14 | 0,083 | ||
- | 3.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 14 | 17 | 15800 | 6500 | 20800 1/min | 17400 1/min | C3 | GA14 | 0,113 | |
3.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 14 | 17 | 15800 | 6500 | 20800 1/min | 17400 1/min | CN | GA14 | 0,117 | ||
- | 4.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | 15 | 20 | 18500 | 7800 | 18700 1/min | 16100 1/min | C3 | GA14 | 0,147 | |
4.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | 15 | 20 | 18500 | 7800 | 18700 1/min | 16100 1/min | CN | GA14 | 0,15 | ||
- | 5.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 17 | 25 | 26500 | 11500 | 15100 1/min | 13500 1/min | C3 | GA14 | 0,224 | |
5.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 17 | 25 | 26500 | 11500 | 15100 1/min | 13500 1/min | CN | GA14 | 0,224 | ||
- | 12.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 72 | 19 | 30 | 32000 | 16200 | 12800 1/min | 11500 1/min | C3 | L069 | 0,368 | |
- | 18.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 21 | 35 | 37000 | 19100 | 11500 1/min | 10900 1/min | C3 | L069 | 0,448 | |
- | 23.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 23 | 40 | 47000 | 25000 | 10100 1/min | 9900 1/min | C3 | L069 | 0,608 | |
- | 23.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 23 | 40 | 47000 | 25000 | 10100 1/min | 9900 1/min | C3 | L207 | 0,617 | |
- | 29.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 25 | 45 | 58000 | 31500 | 8900 1/min | 9100 1/min | C3 | L069 | 0,838 | |
- | 29.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 25 | 45 | 58000 | 31500 | 8900 1/min | 9100 1/min | C3 | L207 | 0,85 | |
- | 35.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 110 | 27 | 50 | 68000 | 38000 | 8000 1/min | 8400 1/min | C4 | GA13 | 1,077 | |
- | 38.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 110 | 27 | 50 | 68000 | 38000 | 8000 1/min | 8400 1/min | C3 | L207 | 1,077 | |
- | 44.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 29 | 55 | 83000 | 47500 | 7200 1/min | 7800 1/min | C4 | GA13 | 1,348 | |
- | 56.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 130 | 31 | 60 | 89000 | 52000 | 6700 1/min | 7400 1/min | C4 | GA13 | 1,697 |
Loading...
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Berührungsfreie Deckscheibe beidseitig |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Radialluft
Schmierung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften