Rillenkugellager 63..-H, einreihig, H-Serie, Stahlblechkäfig

Rillenkugellager 63..-H, einreihig, H-Serie, Stahlblechkäfig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 63..-H, einreihig, H-Serie, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6300-H
6300-H-C3
6301-H
6301-H-C3
6302-H
6302-H-C3
6303-H
6303-H-C3
6304-H
6304-H-C3
6305-H
6305-H-C3
6306-H
6306-H-C3
6307-H
6307-H-C3
6308-H
6308-H-C3
6309-H-SN
6309-H-SN-C3
6310-H-SN
6310-H-SN-C3
6311-H-SN
6311-H-SN-C3
6312-H-SN
6312-H-SN-C3
6313-H-SN
6313-H-SN-C3
6314-H-SN
6314-H-SN-C3
6315-H-SN
6315-H-SN-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Radialluft Gewicht
(kg)

2.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3511107650347031000 1/min19500 1/minCN0,055
-

2.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3511107650347031000 1/min19500 1/minC30,055

2.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3712127690350030500 1/min20900 1/minCN0,062
-

2.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3712127690350030500 1/min20900 1/minC30,062

2.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42131511450543024400 1/min16500 1/minCN0,088
-

2.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42131511450543024400 1/min16500 1/minC30,088

3.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 47141713580658022000 1/min15500 1/minCN0,113
-

3.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 47141713580658022000 1/min15500 1/minC30,113

4.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 52152015940788019800 1/min14400 1/minCN0,142
-

4.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 52152015940788019800 1/min14400 1/minC30,151

4.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 621725224101151016100 1/min12300 1/minCN0,234
-

4.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 621725224101151016100 1/min12300 1/minC30,234

6.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 721930270301526013700 1/min10300 1/minCN0,349
-

6.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 721930270301526013700 1/min10300 1/minC30,349

9.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 802135333901929012100 1/min9500 1/minCN0,471
-

9.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 802135333901929012100 1/min9500 1/minC30,471

12.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 902340407602401010800 1/min8900 1/minCN0,64
-

12.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 902340407602401010800 1/min8900 1/minC30,64

15.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100254548890295609500 1/min8100 1/minCN0,802
-

15.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100254548890295609500 1/min8100 1/minC30,802

20.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 110275057540353408700 1/min7700 1/minCN1,04
-

20.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 110275057540353408700 1/min7700 1/minC31,04

25.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 120295566910418907900 1/min7200 1/minCN1,4
-

25.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 120295566910418907900 1/min7200 1/minC31,4

32.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 130316081910521407100 1/min6600 1/minCN1,73
-

32.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 130316081910521407100 1/min6600 1/minC31,73

64.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 140336597500600006600 1/min6300 1/minCN2,13
-

64.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 140336597500600006600 1/min6300 1/minC32,13

75.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1503570104130680406100 1/min6100 1/minCN2,59
-

75.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1503570104130680406100 1/min6100 1/minC32,59

92.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1603775113420769705700 1/min5800 1/minCN3,15
-

92.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1603775113420769705700 1/min5800 1/minC33,15

Loading...

  1. 1

Technischer Support