Rillenkugellager 63..-H-2RSR, einreihig, H-Serie, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig

Rillenkugellager 63..-H-2RSR, einreihig, H-Serie, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 63..-H-2RSR, einreihig, H-Serie, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6300-H-2RSR
6300-H-2RSR-C3
6301-H-2RSR
6301-H-2RSR-C3
6302-H-2RSR
6302-H-2RSR-C3
6303-H-2RSR
6303-H-2RSR-C3
6304-H-2RSR
6304-H-2RSR-C3
6305-H-2RSR
6305-H-2RSR-C3
6306-H-2RSR
6306-H-2RSR-C3
6307-H-2RSR
6307-H-2RSR-C3
6308-H-2RSR
6308-H-2RSR-C3
6309-H-2RSR-SN
6309-H-2RSR-SN-C3
6310-H-2RSR-SN
6310-H-2RSR-SN-C3
6311-H-2RSR-SN
6311-H-2RSR-SN-C3
6312-H-2RSR-SN
6312-H-2RSR-SN-C3
6313-H-2RSR-SN
6313-H-2RSR-SN-C3
6314-H-2RSR-SN
6314-H-2RSR-SN-C3
6315-H-2RSR-SN
6315-H-2RSR-SN-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Radialluft Gewicht
(kg)

3.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3511107650347013800 1/minCN0,057
-

3.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3511107650347013800 1/minC30,057

3.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3712127690350013400 1/minCN0,064
-

3.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3712127690350013400 1/minC30,064

3.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42131511450543011000 1/minCN0,09
-

3.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42131511450543011000 1/minC30,09

4.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 47141713580658010000 1/minCN0,113
-

4.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 47141713580658010000 1/minC30,113

5.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5215201594078809000 1/minCN0,155
-

5.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5215201594078809000 1/minC30,155

6.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 62172522410115107400 1/minCN0,242
-

6.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 62172522410115107400 1/minC30,242

8.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 72193027030152606100 1/minCN0,349
-

8.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 72193027030152606100 1/minC30,349

12.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80213533390192905400 1/minCN0,483
-

12.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80213533390192905400 1/minC30,483

15.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 90234040760240104850 1/minCN0,654
-

15.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 90234040760240104850 1/minC30,654

19.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100254548890295604350 1/minCN0,797
-

19.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100254548890295604350 1/minC30,797

26.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 110275057540353404000 1/minCN1,04
-

26.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 110275057540353404000 1/minC31,04

32.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 120295566910418903550 1/minCN1,39
-

32.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 120295566910418903550 1/minC31,39

41.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 130316081910521403250 1/minCN1,73
-

41.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 130316081910521403250 1/minC31,73

84.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 140336597500600003000 1/minCN2,13
-

84.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 140336597500600003000 1/minC32,13

98.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1503570104130680402800 1/minCN2,58
-

98.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1503570104130680402800 1/minC32,58

120.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1603775113420769702650 1/minCN3,09
-

120.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1603775113420769702650 1/minC33,09

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Berührende Dichtung beidseitig

Technischer Support