Rillenkugellager 63..-M, einreihig, Massivkäfig Messing

Rillenkugellager 63..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Rillenkugellager 63..-M, einreihig, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6318-M-C4
6319-M-C4
6322-M-C4
6324-M-C4
6326-M-C4
6328-M-C4
6332-M-C4
6334-M-C4
6336-M-C4
6338-M-C4
6340-M
6340-M-C3
6344-M
6344-M-C3
6348-M
6348-M-C3
6352-M-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Radialluft Gewicht
(kg)
-

387.43 €

1000 4 Arbeitstage 19043901420001020006300 1/min5100 1/minC46,2
-

390.28 €

1000 4 Arbeitstage 20045951540001130006000 1/min4950 1/minC46,9
-

546.97 €

1000 4 Arbeitstage 240501102010001650004950 1/min4150 1/minC411,75
-

680.85 €

1000 4 Arbeitstage 260551202250001950004550 1/min3800 1/minC414,78
-

783.40 €

1000 4 Arbeitstage 280581302440002140004150 1/min3500 1/minC418,3
-

914.43 €

1000 4 Arbeitstage 300621402700002460003850 1/min3250 1/minC422,3
-

1,639.12 €

1000 4 Arbeitstage 340681603000003200003400 1/min2800 1/minC431,8
-

1,997.11 €

1000 4 Arbeitstage 360721703250003650003200 1/min2600 1/minC437,3
-

2,494.22 €

1000 4 Arbeitstage 380751803550004050003000 1/min2440 1/minC443
-

3,192.86 €

1000 4 Arbeitstage 400781903800004550002850 1/min2290 1/minC450,4

4,014.35 €

1000 4 Arbeitstage 420802003850004600002700 1/min2170 1/minCN56,6
-

4,014.35 €

1000 4 Arbeitstage 420802003850004600002700 1/min2170 1/minC356,6

6,702.43 €

1000 4 Arbeitstage 460882204400005600002460 1/min1960 1/minCN73,7
-

6,702.43 €

1000 4 Arbeitstage 460882204400005600002460 1/min1960 1/minC373,7

8,178.42 €

1000 4 Arbeitstage 500952404700006200002260 1/min1800 1/minCN96,4
-

8,178.42 €

1000 4 Arbeitstage 500952404700006200002260 1/min1800 1/minC396,4
-

8,939.46 €

1000 4 Arbeitstage 5401022605200007200002080 1/min1650 1/minC3115

Loading...

  1. 1

Technischer Support