Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
692-2Z-HLC |
693-2Z-HLC |
694-2Z-HLC |
695-2Z-HLC |
696-2Z-HLC |
697-2Z-HLC |
698-2Z-HLC |
699-2Z-HLC |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.89 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 6 | 3 | 2 | 330 | 99 | 112000 1/min | 0,002 | |||
4.45 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 8 | 4 | 3 | 559 | 179 | 87000 1/min | 0,001 | |||
4.68 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 11 | 4 | 4 | 959 | 347 | 69000 1/min | 0,002 | |||
5.14 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 13 | 4 | 5 | 1080 | 430 | 63000 1/min | 0,002 | |||
5.55 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 15 | 5 | 6 | 1340 | 517 | 57000 1/min | 0,004 | |||
5.60 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 17 | 5 | 7 | 1610 | 716 | 51000 1/min | 0,005 | |||
5.66 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 19 | 6 | 8 | 2240 | 912 | 46000 1/min | 0,009 | |||
6.51 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 20 | 6 | 9 | 2470 | 1070 | 44000 1/min | 0,010 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften