Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S6000-2RSR-FD |
S6001-2RSR-FD |
S6002-2RS-FD |
S6003-2RSR-FD |
S6005-2RSR-FD |
S6006-2RSR-FD |
S6007-2RSR-FD |
S6008-2RSR-FD |
S6009-2RSR-FD |
S6010-2RSR-FD |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.88 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 26 | 8 | 10 | 4560 | 1960 | 19100 1/min | 0,018 | ||
11.48 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 8 | 12 | 4350 | 1910 | 9700 1/min | 0,022 | ||
15.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 9 | 15 | 5580 | 2840 | 14600 1/min | 0,03 | ||
18.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 10 | 17 | 5100 | 2610 | 7700 1/min | 0,039 | ||
30.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 12 | 25 | 8550 | 4680 | 5800 1/min | 0,077 | ||
41.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 55 | 13 | 30 | 11200 | 6620 | 4900 1/min | 0,1 | ||
57.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 14 | 35 | 13600 | 8240 | 4300 1/min | 0,155 | ||
86.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 68 | 15 | 40 | 14300 | 9240 | 3900 1/min | 0,188 | ||
114.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | 16 | 45 | 17800 | 12100 | 3500 1/min | 0,244 | ||
154.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 16 | 50 | 18500 | 13300 | 3200 1/min | 0,27 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften