Rillenkugellager S62..-2RS-FD, korrosionsbeständige Materialien, für Lebensmittelindustrie, einreihig

Rillenkugellager S62..-2RS-FD, korrosionsbeständige Materialien, für Lebensmittelindustrie, einreihig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager S62..-2RS-FD, korrosionsbeständige Materialien, für Lebensmittelindustrie, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S6200-2RS-FD

Teilenummer
S6200-2RS-FD
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 30 [B] Breite(mm) 9 Bohrungsdurchmesser(mm) 10
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 5100 Radiale Belastbarkeit(N) 2380 Drehzahlbegrenzung in U / min 17400 1/min
Gewicht(kg) 0,031

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager S62..-2RS-FD, korrosionsbeständige Materialien, für Lebensmittelindustrie, einreihig, die Teilenummer ist S6200-2RS-FD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S6200-2RS-FD.

Technischer Support