Rillenkugellager S62..-2RSR-FD, korrosionsbeständige Materialien, für Lebensmittelindustrie, einreihig

Rillenkugellager S62..-2RSR-FD, korrosionsbeständige Materialien, für Lebensmittelindustrie, einreihig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager S62..-2RSR-FD, korrosionsbeständige Materialien, für Lebensmittelindustrie, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S6201-2RSR-FD
S6202-2RSR-FD
S6203-2RSR-FD
S6204-2RSR-FD
S6205-2RSR-FD
S6207-2RSR-FD
S6208-2RSR-FD
S6209-2RSR-FD
S6210-2RSR-FD
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Gewicht
(kg)

13.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 321012578024409100 1/min0,036

14.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 351115649029808000 1/min0,045

17.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 401217813038307100 1/min0,065

22.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4714201090053206000 1/min0,109

25.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5215251190063005400 1/min0,13

69.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 72173521800123003900 1/min0,303

87.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80184024700143003500 1/min0,384

130.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 85194527800164003200 1/min0,383

155.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 90205029800186003200 1/min0,457

Loading...

  1. 1

Technischer Support