Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S6300-2RSR-FD |
S6301-2RSR-FD |
S6302-2RSR-FD |
S6303-2RSR-FD |
S6304-2RSR-FD |
S6305-2RSR-FD |
S6306-2RSR-FD |
S6307-2RSR-FD |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 11 | 10 | 6880 | 2750 | 8900 1/min | 0,055 | ||
19.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 37 | 12 | 12 | 8250 | 3350 | 8300 1/min | 0,065 | ||
28.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 13 | 15 | 9720 | 4350 | 7000 1/min | 0,081 | ||
40.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 14 | 17 | 11600 | 5290 | 6300 1/min | 0,114 | ||
48.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | 15 | 20 | 13500 | 6270 | 5900 1/min | 0,144 | ||
66.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 17 | 25 | 17500 | 9000 | 4700 1/min | 0,245 | ||
96.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 72 | 19 | 30 | 22700 | 12000 | 4100 1/min | 0,32 | ||
149.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 21 | 35 | 28300 | 15400 | 3600 1/min | 0,483 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften