Vierpunktlager QJ10..-MPA, Massivkäfig Messing

Vierpunktlager QJ10..-MPA, Massivkäfig Messing
Vierpunktlager QJ10..-MPA, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QJ1030-MPA
QJ1040-MPA
QJ1048-MPA
QJ1060-MPA
QJ1068-MPA-C3
QJ1072-MPA
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Gewicht
(kg)

1,069.12 €

1000 4 Arbeitstage 225351502050002950005100 1/min2650 1/min6,17

1,909.55 €

1000 4 Arbeitstage 310512003900006200003600 1/min1890 1/min15

2,997.45 €

1000 4 Arbeitstage 360562404500007900003050 1/min1530 1/min21,4

4,915.20 €

1000 4 Arbeitstage 4607430063000012500002360 1/min1160 1/min47,7

5,773.46 €

1000 4 Arbeitstage 5208234076000016400002070 1/min960 1/min66,4

8,979.40 €

1000 4 Arbeitstage 5408236078000017300001980 1/min900 1/min69,5

Loading...

  1. 1

Technischer Support