Hochgeschwindigkeits-Spindellager HC70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

Hochgeschwindigkeits-Spindellager HC70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HC70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HC7000-E-T-P4S-UL
HC7001-E-T-P4S-UL
HC7002-E-T-P4S-UL
HC7003-E-T-P4S-UL
HC7004-E-T-P4S-UL
HC7005-E-T-P4S-UL
HC7006-E-T-P4S-UL
HC7007-E-T-P4S-UL
HC7008-E-T-P4S-UL
HC7009-E-T-P4S-UL
HC7010-E-T-P4S-UL
HC7011-E-T-P4S-UL
HC7012-E-T-P4S-UL
HC7013-E-T-P4S-UL
HC7014-E-T-P4S-UL
HC7015-E-T-P4S-UL
HC7016-E-T-P4S-UL
HC7017-E-T-P4S-UL
HC7018-E-T-P4S-UL
HC7019-E-T-P4S-UL
HC7020-E-T-P4S-UL
HC7021-E-T-P4S-UL
HC7022-E-T-P4S-UL
HC7024-E-T-P4S-UL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Begrenzung der Öl in U / min Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min Gewicht
(kg)

178.94 €

1000 4 Arbeitstage 268102360860160000 1/min110000 1/min0,021

181.42 €

1000 4 Arbeitstage 288122330870140000 1/min95000 1/min0,023

185.55 €

1000 4 Arbeitstage 3291532501350120000 1/min80000 1/min0,034

190.11 €

1000 4 Arbeitstage 35101733501460110000 1/min75000 1/min0,042

196.74 €

1000 4 Arbeitstage 4212205400247095000 1/min60000 1/min0,073

200.05 €

1000 4 Arbeitstage 4712255500270080000 1/min53000 1/min0,083

212.46 €

1000 4 Arbeitstage 5513307800385067000 1/min43000 1/min0,12

225.25 €

1 4 Arbeitstage 6214358400450060000 1/min38000 1/min0,148

277.29 €

1000 4 Arbeitstage 6815408900520053000 1/min34000 1/min0,197

306.85 €

1000 4 Arbeitstage 75164511600680048000 1/min30000 1/min0,239

337.68 €

1000 4 Arbeitstage 80165012100740043000 1/min28000 1/min0,26

369.74 €

1000 4 Arbeitstage 901855170001040040000 1/min26000 1/min0,375

407.62 €

1000 4 Arbeitstage 951860176001130036000 1/min24000 1/min0,396

450.49 €

1000 4 Arbeitstage 1001865182001220034000 1/min22000 1/min0,424

523.78 €

1000 4 Arbeitstage 1102070237001560032000 1/min20000 1/min0,586

552.92 €

1000 4 Arbeitstage 1152075240001620030000 1/min19000 1/min0,617

613.71 €

1000 4 Arbeitstage 1252280285001970028000 1/min18000 1/min0,839

663.68 €

1000 4 Arbeitstage 1302285290002050026000 1/min17000 1/min0,88

754.45 €

1000 4 Arbeitstage 1402490340002400024000 1/min16000 1/min1,137

816.89 €

1000 4 Arbeitstage 1452495345002500024000 1/min15000 1/min1,184

883.51 €

1000 4 Arbeitstage 15024100345002600022000 1/min15000 1/min1,234

969.28 €

1000 4 Arbeitstage 16026105450003300022000 1/min14000 1/min1,52

1,046.72 €

1000 4 Arbeitstage 17028110455003400020000 1/min13000 1/min1,973

1,175.82 €

1000 4 Arbeitstage 18028120465003650019000 1/min12000 1/min2,122

Loading...

  1. 1

Technischer Support