Hochgeschwindigkeits-Spindellager HC719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

Hochgeschwindigkeits-Spindellager HC719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HC719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HC71900-E-T-P4S-UL
HC71901-E-T-P4S-UL
HC71902-E-T-P4S-UL
HC71903-E-T-P4S-UL
HC71904-E-T-P4S-UL
HC71905-E-T-P4S-UL
HC71906-E-T-P4S-UL
HC71907-E-T-P4S-UL
HC71908-E-T-P4S-UL
HC71909-E-T-P4S-UL
HC71910-E-T-P4S-UL
HC71911-E-T-P4S-UL
HC71912-E-T-P4S-UL
HC71913-E-T-P4S-UL
HC71914-E-T-P4S-UL
HC71915-E-T-P4S-UL
HC71916-E-T-P4S-UL
HC71917-E-T-P4S-UL
HC71918-E-T-P4S-UL
HC71919-E-T-P4S-UL
HC71920-E-T-P4S-UL
HC71922-E-T-P4S-UL
HC71924-E-T-P4S-UL
HC71926-E-T-P4S-UL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Begrenzung der Öl in U / min Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min Gewicht
(kg)

159.46 €

1000 4 Arbeitstage 226101700600180000 1/min120000 1/min0,010

166.92 €

1000 4 Arbeitstage 246121760660160000 1/min110000 1/min0,011

176.86 €

1000 4 Arbeitstage 287152410950130000 1/min85000 1/min0,016

184.31 €

1000 4 Arbeitstage 3071724801030120000 1/min80000 1/min0,018

188.46 €

1000 4 Arbeitstage 3792034001560100000 1/min67000 1/min0,039

197.15 €

1000 4 Arbeitstage 429253650187085000 1/min56000 1/min0,042

207.11 €

1000 4 Arbeitstage 479305600285075000 1/min48000 1/min0,044

224.48 €

1000 4 Arbeitstage 5510356100345063000 1/min40000 1/min0,072

267.29 €

1000 4 Arbeitstage 6212406400390056000 1/min36000 1/min0,115

286.05 €

1000 4 Arbeitstage 6812459100540050000 1/min32000 1/min0,123

313.52 €

1000 4 Arbeitstage 7212509400580048000 1/min30000 1/min0,125

349.32 €

1000 4 Arbeitstage 80135512300770043000 1/min28000 1/min0,162

382.63 €

1000 4 Arbeitstage 85136012700830040000 1/min26000 1/min0,174

420.54 €

1000 4 Arbeitstage 90136513000890036000 1/min24000 1/min0,19

480.48 €

1000 4 Arbeitstage 1001670168001170034000 1/min22000 1/min0,322

520.46 €

1000 4 Arbeitstage 1051675173001250032000 1/min20000 1/min0,321

561.26 €

1000 4 Arbeitstage 1101680192001400030000 1/min19000 1/min0,338

618.71 €

1000 4 Arbeitstage 1201885200001530028000 1/min18000 1/min0,522

697.83 €

1000 4 Arbeitstage 1251890220001690026000 1/min17000 1/min0,535

766.11 €

1000 4 Arbeitstage 1301895225001790024000 1/min16000 1/min0,596

832.72 €

1000 4 Arbeitstage 14020100270002120024000 1/min15000 1/min0,785

1,214.09 €

1000 4 Arbeitstage 15020110320002600022000 1/min14000 1/min0,808

1,418.14 €

1000 4 Arbeitstage 16522120335002900020000 1/min13000 1/min1,166

1,605.48 €

1000 4 Arbeitstage 18024130385003300018000 1/min12000 1/min1,523

Loading...

  1. 1

Technischer Support