Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HCM71910-C-2RSD-T-P4S-UL-XL |
HCM71911-C-2RSD-T-P4S-UL-XL |
HCM71912-C-2RSD-T-P4S-UL-XL |
HCM71913-C-2RSD-T-P4S-UL-XL |
HCM71914-C-2RSD-T-P4S-UL-XL |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 72 | 12 | 50 | 12900 | 6700 | 33700 1/min | 0,113 | ||
449.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 13 | 55 | 18500 | 9500 | 30400 1/min | 0,143 | ||
493.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 85 | 13 | 60 | 19500 | 10500 | 28300 1/min | 0,157 | ||
542.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 13 | 65 | 19800 | 11100 | 26500 1/min | 0,165 | ||
619.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 16 | 70 | 27000 | 15000 | 24200 1/min | 0,27 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften