Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HCM71910-C-T-P4S-UL-XL |
HCM71911-C-T-P4S-UL-XL |
HCM71912-C-T-P4S-UL-XL |
HCM71913-C-T-P4S-UL-XL |
HCM71914-C-T-P4S-UL-XL |
HCM71915-C-T-P4S-UL-XL |
HCM71916-C-T-P4S-UL-XL |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Begrenzung der Öl in U / min | Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 72 | 12 | 50 | 12900 | 6700 | 49200 1/min | 33700 1/min | 0,108 | ||
391.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 13 | 55 | 18500 | 9500 | 44500 1/min | 30400 1/min | 0,136 | ||
428.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 85 | 13 | 60 | 19500 | 10500 | 41400 1/min | 28300 1/min | 0,146 | ||
470.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 13 | 65 | 19800 | 11100 | 38800 1/min | 26500 1/min | 0,156 | ||
538.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 16 | 70 | 27000 | 15000 | 35300 1/min | 24200 1/min | 0,255 | ||
583.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 105 | 16 | 75 | 27500 | 15800 | 33400 1/min | 22800 1/min | 0,271 | ||
628.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 110 | 16 | 80 | 28000 | 16600 | 31600 1/min | 21600 1/min | 0,284 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Begrenzung der Öl in U / min
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften