Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCM719..-E-2RSD-T-P4S-XL, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, eingeengte Toleranzen

Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCM719..-E-2RSD-T-P4S-XL, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, eingeengte Toleranzen
  • Mengenrabatt
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCM719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HCM71910-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM71911-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM71912-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM71913-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM71914-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM71916-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min Gewicht
(kg)

404.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 72125012300640032000 1/min0,113

449.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80135517700910028900 1/min0,144

493.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 851360186001000026900 1/min0,157

542.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 901365189001060025200 1/min0,165

619.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1001670260001430023000 1/min0,27

722.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1101680270001580020600 1/min0,307

Loading...

  1. 1

Technischer Support