Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCM719..-E-T-P4S-XL, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCM719..-E-T-P4S-XL, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
  • Mengenrabatt
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCM719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HCM71910-E-T-P4S-UL-XL
HCM71911-E-T-P4S-UL-XL
HCM71912-E-T-P4S-UL-XL
HCM71913-E-T-P4S-UL-XL
HCM71914-E-T-P4S-UL-XL
HCM71915-E-T-P4S-UL-XL
HCM71916-E-T-P4S-UL-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Begrenzung der Öl in U / min Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min Gewicht
(kg)

351.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 72125012300640046000 1/min32000 1/min0,108

391.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80135517700910041500 1/min28900 1/min0,136

428.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 851360186001000038700 1/min26900 1/min0,146

470.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 901365189001060036200 1/min25200 1/min0,156

538.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1001670260001430033000 1/min23000 1/min0,255

583.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1051675265001510031200 1/min21700 1/min0,271

628.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1101680270001580029500 1/min20600 1/min0,284

Loading...

  1. 1

Technischer Support