Pendelkugellager 23..-K-M, kegelige Bohrung Kegel, Massivkäfig Messing

Pendelkugellager 23..-K-M, kegelige Bohrung Kegel, Massivkäfig Messing
  • Mengenrabatt
Pendelkugellager 23..-K-M, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2313-K-M-C3
2317-K-M
2319-K-M
2319-K-M-C3
2322-K-M-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Radialluft Gewicht
(kg)
-

388.32 €

1000 4 Arbeitstage 140486598000325007100 1/min6100 1/minC33,493
-

535.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1806085143000510005400 1/min5200 1/minCN6,99
-

758.06 €

1000 4 Arbeitstage 2006795167000640004800 1/min4750 1/minCN9,65

758.06 €

1000 4 Arbeitstage 2006795167000640004800 1/min4750 1/minC39,65

1,481.75 €

1000 4 Arbeitstage 24080110221000950003850 1/min3900 1/minC316,9

Loading...

  1. 1

Technischer Support