Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B7002-E-T-P4S-UM-L074
B7009-E-T-P4S-H146AC-UL
B7009-E-T-P4S-H146BA-UL
B7009-E-T-P4S-H146BC-UL
B7009-E-T-P4S-H146CA-UL
B7009-E-T-P4S-H146CB-UL
B7009-E-T-P4S-H146CC-UL
B7012-E-T-P4S-H146BA-UL
B7012-E-T-P4S-H146BC-UL
B7012-E-T-P4S-K5-UL-J15F
B7015-E-T-P4S-H146AB-UL
B7015-E-T-P4S-H146BA-UL
B7015-E-T-P4S-H146BC-UL
B7015-E-T-P4S-H146CA-UL
B7015-E-T-P4S-H146CB-UL
B7015-E-T-P4S-H146CC-UL
B7018-E-MPA-P4S-UL
B7018-E-MPA-P4S-UM
B7020-E-T-P4S-UM-GA21
B7024-E-MPA-P4S-UL
B7024-E-T-P4S-H146AA-UL
B7030-E-T-P4S-H146AA-UL
B7038-E-T-P4S-UL
B7040-E-T-P4S-UL
B7040-E-T-P4S-UM
B7044-E-T-P4S-DBL
B7044-E-T-P4S-UL
B7048-E-T-P4S-UL
B707-E-T-P4S-UL
B709-E-T-P4S-UL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Artikelausführung Radiale Belastbarkeit
(N)
Begrenzung der Öl in U / min Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min Modellreihen Käfigmaterial Vorladen Genauigkeit Gewicht
(kg)
-

114.74 €

1000 4 Arbeitstage 329155900Einzellager231070000 1/min45000 1/minStandardHartgewebekäfigVorspannung mittelP4S0,030
-

168.63 €

1000 4 Arbeitstage 75164526500Einzellager1420026000 1/min17000 1/minH146ACHartgewebekäfigVorspannung leichtP4S0,232
-

168.63 €

1000 4 Arbeitstage 75164526500Einzellager1420026000 1/min17000 1/minH146BAHartgewebekäfigVorspannung leichtP4S0,232
-

168.63 €

1000 4 Arbeitstage 75164526500Einzellager1420026000 1/min17000 1/minH146BCHartgewebekäfigVorspannung leichtP4S0,232
-

168.63 €

1000 4 Arbeitstage 75164526500Einzellager1420026000 1/min17000 1/minH146CAHartgewebekäfigVorspannung leichtP4S0,232
-

168.63 €

1000 4 Arbeitstage 75164526500Einzellager1420026000 1/min17000 1/minH146CBHartgewebekäfigVorspannung leichtP4S0,232
-

168.63 €

1000 4 Arbeitstage 75164526500Einzellager1420026000 1/min17000 1/minH146CCHartgewebekäfigVorspannung leichtP4S0,232
-

224.43 €

1000 4 Arbeitstage 95186038000Einzellager2260020000 1/min13000 1/minH146BAHartgewebekäfigVorspannung leichtP4S0,396
-

224.43 €

1000 4 Arbeitstage 95186038000Einzellager2260020000 1/min13000 1/minH146BCHartgewebekäfigVorspannung leichtP4S0,396
-

256.89 €

1000 4 Arbeitstage 95186038000Einzellager2260020000 1/min13000 1/minStandardHartgewebekäfigVorspannung leichtP4S jedoch mit mittlerer Sortierung von Bohrung- und Außendurchmesser0,388
-

303.95 €

1000 4 Arbeitstage 115207549500Einzellager3100017000 1/min11000 1/minH146ABHartgewebekäfigVorspannung leichtP4S0,62
-

303.95 €

1000 4 Arbeitstage 115207549500Einzellager3100017000 1/min11000 1/minH146BAHartgewebekäfigVorspannung leichtP4S0,62
-

303.95 €

1000 4 Arbeitstage 115207549500Einzellager3100017000 1/min11000 1/minH146BCHartgewebekäfigVorspannung leichtP4S0,62
-

303.95 €

1000 4 Arbeitstage 115207549500Einzellager3100017000 1/min11000 1/minH146CAHartgewebekäfigVorspannung leichtP4S0,62
-

303.95 €

1000 4 Arbeitstage 115207549500Einzellager3100017000 1/min11000 1/minH146CBHartgewebekäfigVorspannung leichtP4S0,62
-

303.95 €

1000 4 Arbeitstage 115207549500Einzellager3100017000 1/min11000 1/minH146CCHartgewebekäfigVorspannung leichtP4S0,62
-

508.80 €

1000 4 Arbeitstage 140249074000Einzellager4850014000 1/min9000 1/minStandardMessingkäfigVorspannung leichtP4S1,28
-

524.60 €

1000 4 Arbeitstage 140249074000Einzellager4850014000 1/min9000 1/minStandardMessingkäfigVorspannung mittelP4S1,28
-

522.94 €

1000 4 Arbeitstage 1502410079000Einzellager5500013000 1/min8000 1/minStandardHartgewebekäfigVorspannung mittelP4S1,24
-

793.57 €

1000 4 Arbeitstage 18028120109000Einzellager7800010000 1/min6700 1/minStandardMessingkäfigVorspannung leichtP4S2,344
-

646.20 €

1000 4 Arbeitstage 18028120109000Einzellager7800010000 1/min6700 1/minH146AAHartgewebekäfigVorspannung leichtP4S2,07
-

1,052.55 €

1000 4 Arbeitstage 22535150178000Einzellager1300008000 1/min5300 1/minH146AAHartgewebekäfigVorspannung leichtP4S3,961

2,422.40 €

1000 4 Arbeitstage 29046190243000Einzellager2040006300 1/min4000 1/minStandardHartgewebekäfigVorspannung leichtP4S11,453

2,782.94 €

1000 4 Arbeitstage 31051200295000Einzellager2600006000 1/min3800 1/minStandardHartgewebekäfigVorspannung leichtP4S11,447
-

2,866.23 €

1000 4 Arbeitstage 31051200295000Einzellager2600006000 1/min3800 1/minStandardHartgewebekäfigVorspannung mittelP4S11,447
-

6,585.14 €

1000 4 Arbeitstage 340562203150002er Satz O-Anordnung2950005300 1/min3600 1/minStandardHartgewebekäfigVorspannung leichtP4S32,8

3,136.02 €

1000 4 Arbeitstage 34056220315000Einzellager2950005300 1/min3600 1/minStandardHartgewebekäfigVorspannung leichtP4S15,7

3,430.80 €

1000 4 Arbeitstage 36056240320000Einzellager3100005000 1/min3200 1/minStandardHartgewebekäfigVorspannung leichtP4S16,7
-

98.58 €

1000 4 Arbeitstage 19672500Einzellager780--StandardHartgewebekäfigVorspannung leichtP4S0,010
-

106.45 €

1000 4 Arbeitstage 24794850Einzellager1530100000 1/min67000 1/minStandardHartgewebekäfigVorspannung leichtP4S0,014

Loading...

  1. 1

Technischer Support