Rillenkugellager 160..-A-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Rillenkugellager 160..-A-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 160..-A-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16002-A-2Z-C3
16003-A-2Z-C3
16003-A-2Z-L212
16004-A-2Z-L212
16005-A-2Z-C3
16006-A-2Z-C3
16006-A-2Z-L212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Radialluft Schmierung Gewicht
(kg)

6.58 €

1000 4 Arbeitstage 328155590284028500 1/min20000 1/minC3GA140,027

6.63 €

1000 4 Arbeitstage 358176000325026000 1/min17700 1/minC3GA140,033

9.65 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 358176000325026000 1/min17700 1/minCNL2120,030

10.62 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 428207910448022100 1/min13800 1/minCNL2120,051

8.06 €

1000 4 Arbeitstage 478258860561018800 1/min11600 1/minC3GA140,062

9.48 €

1000 4 Arbeitstage 5593011220739015700 1/min10000 1/minC3GA140,085

11.52 €

50000 4 Arbeitstage 5593011220739015700 1/min10000 1/min-L2120,085

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Berührungsfreie Deckscheibe beidseitig

Technischer Support