Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig

Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6008-C4
6010-C4
6011-C4
6012-C4
6013-C4
6014-C4
6015-C4
6016-C4
6017-C4
6018-C4
6019-C4
6020-C4
6021-C4
6024-C4
6026-C4
6028-C4
6030-C4
6032-C4
603-HLC
607-CO7
609-HLN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Gewicht
(kg)

8.51 €

1000 4 Arbeitstage 681540178001150014600 1/min10600 1/min0,181

12.83 €

1000 4 Arbeitstage 801650220001580012200 1/min8900 1/min0,266

16.40 €

1000 4 Arbeitstage 901855300002120010700 1/min8300 1/min0,365

18.83 €

1000 4 Arbeitstage 951860315002320010100 1/min7600 1/min0,402

26.35 €

1000 4 Arbeitstage 100186532500250009500 1/min7100 1/min0,418

33.63 €

1000 4 Arbeitstage 110207040500310008600 1/min6800 1/min0,606

34.97 €

1000 4 Arbeitstage 115207542000335008100 1/min6300 1/min0,615

42.55 €

1000 4 Arbeitstage 125228051000400007500 1/min6100 1/min0,839

47.55 €

1000 4 Arbeitstage 130228553000430007100 1/min5800 1/min0,917

56.52 €

1000 4 Arbeitstage 140249062000495006600 1/min5600 1/min1,21

66.75 €

1000 4 Arbeitstage 145249564000540006300 1/min5300 1/min1,27

71.60 €

1000 4 Arbeitstage 1502410064000540006100 1/min5100 1/min1,32

86.98 €

1000 4 Arbeitstage 1602610575000640005700 1/min4950 1/min1,67

121.55 €

1000 4 Arbeitstage 1802812088000770005000 1/min4450 1/min2,059

157.15 €

1000 4 Arbeitstage 200331301130001010004500 1/min4350 1/min3,42

186.58 €

1000 4 Arbeitstage 210331401170001090004250 1/min4050 1/min3,6

244.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 225351501310001240003950 1/min3850 1/min4,32

326.66 €

1000 4 Arbeitstage 240381601420001360003700 1/min3750 1/min5,2

4.55 €

10000 4 Arbeitstage 93357218898000 1/min58000 1/min0,001

1.78 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 19672614105353000 1/min35000 1/min0,007

3.05 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 24793350143038000 1/min28500 1/min0,015

Loading...

  1. 1

Technischer Support