Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Modell (Herstellermodell) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Radialluft | Schmierung | Gewicht (kg) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4.62 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 35 | 10 | 17 | 6400 | 3250 | - | 26000 1/min | 20300 1/min | C3 | L207 | - | 40 | ||
- | 7.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 55 | 13 | 30 | 13500 | 8000 | - | 15700 1/min | 13100 1/min | C3 | L069 | - | 126 | |
- | 8.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 14 | 35 | 17000 | 10300 | - | 13700 1/min | 11700 1/min | C3 | L207 | 0,153 | - | |
- | 11.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 68 | 15 | 40 | 17800 | 11500 | - | 12400 1/min | 10600 1/min | C3 | L207 | - | 189 | |
- | 14.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | 16 | 45 | 21200 | 14400 | - | 11200 1/min | 9700 1/min | C3 | L069 | 0,24 | - | |
- | 17.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 16 | 50 | 22000 | 15800 | - | 10400 1/min | 8900 1/min | C3 | L207 | 0,262 | - | |
- | 21.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 18 | 55 | 30000 | 21200 | - | 9100 1/min | 8300 1/min | C3 | L069 | 0,378 | - | |
- | 24.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 95 | 18 | 60 | 31500 | 23200 | - | 8500 1/min | 7600 1/min | C3 | L069 | 0,43 | - | |
- | 34.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 18 | 65 | 32500 | 25000 | - | 8100 1/min | 7100 1/min | C3 | L069 | 0,47 | - | |
- | 44.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 110 | 20 | 70 | 40500 | 31000 | - | 7300 1/min | 6800 1/min | C3 | L069 | 0,61 | - | |
- | 46.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 115 | 20 | 75 | 42000 | 33500 | - | 6900 1/min | 6300 1/min | C3 | L069 | 0,64 | - | |
- | 56.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 125 | 22 | 80 | 51000 | 40000 | - | 6300 1/min | 6100 1/min | C3 | L069 | 0,86 | - | |
- | 99.71 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 160 | 26 | 105 | 75000 | 64000 | - | 4850 1/min | 4950 1/min | C4 | - | 1,66 | - | ||
- | 4.60 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 7 | 3,5 | 2 | 386 | 128 | HLC | 102000 1/min | 82000 1/min | CN | - | - | 0,6 | ||
357.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 240 | 38 | 160 | 142000 | 136000 | - | 3150 1/min | 3750 1/min | CN | - | 5,31 | - | |||
- | 5.28 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 12 | 4 | 4 | 959 | 347 | HLC | 69000 1/min | 55000 1/min | CN | - | 0,002 | - | ||
- | 5.80 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 5 | 5 | 1330 | 507 | CO7 | 58000 1/min | 45000 1/min | C3 | - | 0,003 | - | |
5.51 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 14 | 5 | 5 | 1330 | 507 | HLC | 58000 1/min | 45000 1/min | CN | - | - | 3,5 | |||
- | 5.51 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 14 | 5 | 5 | 1330 | 507 | HLC | 58000 1/min | 45000 1/min | C3 | - | - | 4 | ||
5.80 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 17 | 6 | 6 | 2260 | 838 | HLC | 48000 1/min | 41000 1/min | CN | - | - | 6,89 | |||
- | 6.11 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 6 | 6 | 2260 | 838 | HLN | 48000 1/min | 41000 1/min | CN | - | 0,006 | - | |
- | 2.05 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 6 | 7 | 2340 | 889 | HLN | 45500 1/min | 37000 1/min | CN | - | 0,007 | - | |
- | 2.05 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 6 | 7 | 2340 | 889 | HLN | 45500 1/min | 37000 1/min | C3 | - | 0,007 | - | |
- | 2.09 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | 7 | 8 | 3297 | 1368 | HLN | 40000 1/min | 31500 1/min | CN | - | 0,012 | - | |
- | 2.09 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | 7 | 8 | 3297 | 1368 | HLN | 40000 1/min | 31500 1/min | C3 | - | 0,012 | - | |
- | 3.49 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 7 | 9 | 3350 | 1430 | HLN | 38000 1/min | 28500 1/min | CN | - | 0,016 | - | |
- | 3.49 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 7 | 9 | 3350 | 1430 | HLN | 38000 1/min | 28500 1/min | C3 | - | 0,014 | - |
Loading...
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Berührungsfreie Deckscheibe beidseitig |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Modell (Herstellermodell)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Radialluft
Schmierung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften