Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B7228-E-T-P4S-UL |
B7230-E-T-P4S-UL |
B7232-E-T-P4S-UL |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Begrenzung der Öl in U / min | Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,388.12 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 250 | 42 | 140 | 213000 | 157000 | 6700 1/min | 4500 1/min | 7,736 | |||
1,666.28 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 270 | 45 | 150 | 221000 | 169000 | 6000 1/min | 4000 1/min | 9,945 | |||
2,000.20 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 290 | 48 | 160 | 236000 | 192000 | 5600 1/min | 3800 1/min | 12,709 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Begrenzung der Öl in U / min
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften