Spindellager HCS70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

Spindellager HCS70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Spindellager HCS70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HCS7001-E-T-P4S-UL
HCS7002-E-T-P4S-UL
HCS7003-E-T-P4S-UL
HCS7004-E-T-P4S-UL
HCS7005-E-T-P4S-UL
HCS7006-E-T-P4S-UL
HCS7007-E-T-P4S-UL
HCS7008-E-T-P4S-UL
HCS7009-E-T-P4S-UL
HCS7010-E-T-P4S-UL
HCS7011-E-T-P4S-UL
HCS7012-E-T-P4S-UL
HCS7013-E-T-P4S-UL
HCS7014-E-T-P4S-UL
HCS7015-E-T-P4S-UL
HCS7016-E-T-P4S-UL
HCS7017-E-T-P4S-UL
HCS7018-E-T-P4S-UL
HCS7019-E-T-P4S-UL
HCS7020-E-T-P4S-UL
HCS7021-E-T-P4S-UL
HCS7022-E-T-P4S-UL
HCS7024-E-T-P4S-UL
HCS7026-E-T-P4S-UL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min Gewicht
(kg)

208.32 €

1000 4 Arbeitstage 28812233087095000 1/min0,025

213.29 €

1000 4 Arbeitstage 329153250135080000 1/min0,035

218.69 €

1000 4 Arbeitstage 3510173350146075000 1/min0,045

226.57 €

1000 4 Arbeitstage 4212205400247060000 1/min0,080

229.88 €

1000 4 Arbeitstage 4712255500270053000 1/min0,095

244.37 €

1000 4 Arbeitstage 5513307800385043000 1/min0,128

258.97 €

1000 4 Arbeitstage 6214358400450038000 1/min0,16

318.51 €

1000 4 Arbeitstage 6815408900520034000 1/min0,202

352.66 €

1000 4 Arbeitstage 75164511600680030000 1/min0,247

388.88 €

1000 4 Arbeitstage 80165012100740028000 1/min0,268

425.52 €

1000 4 Arbeitstage 901855170001040026000 1/min0,386

468.82 €

1000 4 Arbeitstage 951860176001130024000 1/min0,412

517.11 €

1000 4 Arbeitstage 1001865182001220022000 1/min0,44

602.88 €

1000 4 Arbeitstage 1102070237001560020000 1/min0,608

634.54 €

1000 4 Arbeitstage 1152075240001620019000 1/min0,645

705.31 €

1000 4 Arbeitstage 1252280285001970018000 1/min0,867

762.78 €

1000 4 Arbeitstage 1302285290002050017000 1/min0,909

866.86 €

1000 4 Arbeitstage 1402490340002400016000 1/min1,18

940.14 €

1000 4 Arbeitstage 1452495345002500015000 1/min1,183

1,016.75 €

1000 4 Arbeitstage 15024100345002600015000 1/min1,28

1,114.17 €

1000 4 Arbeitstage 16026105450003300014000 1/min1,576

1,204.94 €

1000 4 Arbeitstage 17028110455003400013000 1/min2,05

1,351.51 €

1000 4 Arbeitstage 18028120465003650012000 1/min2,179

1,635.46 €

1000 4 Arbeitstage 20033130600004800011000 1/min3,27

Loading...

  1. 1

Technischer Support