Spindellager / HCS719□□-E / angestellt, paar- oder satzweise / Lippendichtung beidseitig / eingeengte Toleranz

Spindellager / HCS719□□-E / angestellt, paar- oder satzweise / Lippendichtung beidseitig / eingeengte Toleranz
Spindellager HCS719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HCS71900-E-T-P4S-UL
HCS71901-E-T-P4S-UL
HCS71902-E-T-P4S-UL
HCS71903-E-T-P4S-UL
HCS71904-E-T-P4S-UL
HCS71905-E-T-P4S-UL
HCS71906-E-T-P4S-UL
HCS71907-E-T-P4S-UL
HCS71908-E-T-P4S-UL
HCS71909-E-T-P4S-UL
HCS71910-E-T-P4S-UL
HCS71911-E-T-P4S-UL
HCS71912-E-T-P4S-UL
HCS71913-E-T-P4S-UL
HCS71914-E-T-P4S-UL
HCS71915-E-T-P4S-UL
HCS71916-E-T-P4S-UL
HCS71917-E-T-P4S-UL
HCS71918-E-T-P4S-UL
HCS71919-E-T-P4S-UL
HCS71920-E-T-P4S-UL
HCS71922-E-T-P4S-UL
HCS71924-E-T-P4S-UL
HCS71926-E-T-P4S-UL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min Gewicht
(kg)

183.48 €

1000 4 Arbeitstage 226101700600120000 1/min0,012

191.77 €

1000 4 Arbeitstage 246121760660110000 1/min0,013

202.95 €

1000 4 Arbeitstage 28715241095085000 1/min0,018

212.08 €

1000 4 Arbeitstage 307172480103080000 1/min0,021

216.20 €

1000 4 Arbeitstage 379203400156067000 1/min0,045

227.38 €

1000 4 Arbeitstage 429253650187056000 1/min0,044

237.75 €

1000 4 Arbeitstage 479305600285048000 1/min0,046

258.46 €

1000 4 Arbeitstage 5510356100345040000 1/min0,075

307.69 €

1000 4 Arbeitstage 6212406400390036000 1/min0,118

328.94 €

1000 4 Arbeitstage 6812459100540032000 1/min0,135

360.57 €

1000 4 Arbeitstage 7212509400580030000 1/min0,129

401.78 €

1000 4 Arbeitstage 80135512300770028000 1/min0,171

440.51 €

1000 4 Arbeitstage 85136012700830026000 1/min0,194

483.82 €

1000 4 Arbeitstage 90136513000890024000 1/min0,196

552.92 €

1000 4 Arbeitstage 1001670168001170022000 1/min0,332

598.74 €

1000 4 Arbeitstage 1051675173001250020000 1/min0,334

645.35 €

1000 4 Arbeitstage 1101680192001400019000 1/min0,356

711.98 €

1000 4 Arbeitstage 1201885200001530018000 1/min0,54

802.74 €

1000 4 Arbeitstage 1251890220001690017000 1/min0,555

881.03 €

1000 4 Arbeitstage 1301895225001790016000 1/min0,651

957.63 €

1000 4 Arbeitstage 14020100270002120015000 1/min0,808

1,396.46 €

1000 4 Arbeitstage 15020110320002600014000 1/min0,842

1,630.45 €

1000 4 Arbeitstage 16522120335002900013000 1/min1,204

1,846.95 €

1000 4 Arbeitstage 18024130385003300012000 1/min1,59

Loading...

  1. 1

Technischer Support