Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6000-C-Z-TVH |
6000-C-Z-TVH>V |
6001-C-Z-TVH |
6001-C-Z-TVH>V |
6002-C-Z-TVH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Modellreihen | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.51 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 26 | 8 | 10 | 5300 | 1970 | Standard | 44500 1/min | 30000 1/min | 0,017 | ||
3.69 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 26 | 8 | 10 | 5300 | 1970 | >V | 44500 1/min | 30000 1/min | 0,017 | |
3.54 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 28 | 8 | 12 | 5900 | 2370 | Standard | 42500 1/min | 26000 1/min | 0,019 | ||
3.72 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 8 | 12 | 5900 | 2370 | >V | 42500 1/min | 26000 1/min | 0,019 | |
3.80 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 32 | 9 | 15 | 6000 | 2850 | Standard | 37000 1/min | 23200 1/min | 0,027 |
Loading...
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Berührungsfreie Deckscheibe einseitig | Radialluft | CN |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Modellreihen
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften