Schrägkugellager 38..-B-2RSR-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Schrägkugellager 38..-B-2RSR-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
  • Mengenrabatt
Schrägkugellager 38..-B-2RSR-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3801-B-2RSR-TVH-HLC
3802-B-2RSR-TVH-HLC
3804-B-2RSR-TVH-HLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Gewicht
(kg)

22.17 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 217122150152017500 1/min0,01

21.14 €

10000 4 Arbeitstage 247152380192014700 1/min0,014

22.63 €

1000 4 Arbeitstage 3210205600475010600 1/min0,026

Loading...

  1. 1

Technischer Support