Rillenkugellager 618, einreihig, Stahlblechkäfig

Rillenkugellager 618, einreihig, Stahlblechkäfig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 618, einreihig, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61804-HLC-C3
61806-HLC-C3
61848
61848-C3
61852
61852-C3
61860-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Radialluft Gewicht
(kg)
-

8.51 €

1000 4 Arbeitstage 327204020246033500 1/min17600 1/minC30,018
-

15.68 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 427304450344024500 1/min11500 1/minC30,027

675.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 300282401000001240002900 1/min2260 1/minCN3,93
-

635.14 €

1000 4 Arbeitstage 300282401000001240002900 1/min2260 1/minC33,76

740.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 320282601020001320002700 1/min2070 1/minCN4,15
-

696.05 €

1000 4 Arbeitstage 320282601020001320002700 1/min2070 1/minC34,338
-

1,051.00 €

1000 4 Arbeitstage 380383001520002060002230 1/min1850 1/minC310,805

Loading...

  1. 1

Technischer Support