Rillenkugellager 618..-2RZ-Y, einreihig, Deckscheiben, Messingblechkäfig

Rillenkugellager 618..-2RZ-Y, einreihig, Deckscheiben, Messingblechkäfig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 618..-2RZ-Y, einreihig, Deckscheiben, Messingblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61809-2RZ-Y-C3
61811-2RZ-Y-C3
61819-2RZ-Y-C3
61819-2RZ-Y-L460
61820-2RZ-Y-C3
61824-2RZ-Y-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Radialluft Schmierung Gewicht
(kg)

29.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 587457000590014300 1/min7300 1/minC3GA130,039

39.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 729559600850011500 1/min6600 1/minC3GA130,084

104.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 120139521000213006600 1/min4350 1/minC3GA130,32

124.77 €

5 Verfügbar 4 Arbeitstage 120139521000213006600 1/min4350 1/minCNL4600,32

110.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1251310021300221006300 1/min4150 1/minC3GA130,34

154.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1501612030500330005100 1/min3750 1/minC3GA130,58

Loading...

  1. 1

Technischer Support