Rillenkugellager 618..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Rillenkugellager 618..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 618..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61800-2Z-HLC-C3
61802-2Z-L082-HLC
61804-2Z-HLC-C3
61804-2Z-L074-HLC
61804-2Z-L178-HLC
61808-2Z-HLC-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Radialluft Schmierung Gewicht
(kg)

7.98 €

10000 4 Arbeitstage 19510172084046000 1/min27500 1/minC3L1380,006

10.32 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 245152070126038000 1/min19200 1/minCNL0820,007

9.78 €

1000 4 Arbeitstage 327204020246028500 1/min17600 1/minC3L1380,018

11.49 €

1000 4 Arbeitstage 327204020246028500 1/min17600 1/minCNL0740,018

12.54 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 327204020246028500 1/min17600 1/minCNL1780,018

21.52 €

1000 4 Arbeitstage 527404930418016400 1/min8600 1/minC3L1380,034

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell (Herstellermodell) HLC Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Berührungsfreie Deckscheibe beidseitig

Technischer Support