Spindellager HS719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen

Spindellager HS719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Spindellager HS719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HS71900-C-T-P4S-UL

Teilenummer
HS71900-C-T-P4S-UL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

85.74 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 22 [B] Breite(mm) 6 Bohrungsdurchmesser(mm) 10
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 1790 Radiale Belastbarkeit(N) 650 Begrenzung der Öl in U / min 160000 1/min
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min 100000 1/min Gewicht(kg) 0,010

Sie befinden sich auf der Seite für Spindellager HS719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen, die Teilenummer ist HS71900-C-T-P4S-UL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HS71900-C-T-P4S-UL.

Technischer Support