Rillenkugellager 618..-M, einreihig, Massivkäfig Messing

Rillenkugellager 618..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Rillenkugellager 618..-M, einreihig, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61834-M
61834-M-C3
61838-M
61848-M-C3
61864-M-C3
61868-M-C3
61872-M-C3
61876-M-C3
61880-M-C3
61884-M-C3
61888-M-C3
61892-M
61892-M-C3
61896-M-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Radialluft Gewicht
(kg)
-

553.60 €

1 4 Arbeitstage 2152217065000730005300 1/min2950 1/minCN1,94
-

553.60 €

1000 4 Arbeitstage 2152217065000730005300 1/min2950 1/minC31,94
-

723.58 €

1 4 Arbeitstage 2402419073000850004750 1/min2700 1/minCN2,65
-

1,061.85 €

1000 4 Arbeitstage 300282401000001240003750 1/min2260 1/minC34,61
-

1,864.20 €

1000 4 Arbeitstage 400383201540002130002750 1/min1710 1/minC311,2
-

1,973.00 €

1000 4 Arbeitstage 420383401550002200002600 1/min1590 1/minC312
-

2,243.74 €

1000 4 Arbeitstage 440383601600002350002470 1/min1480 1/minC312,6
-

2,659.28 €

1000 4 Arbeitstage 480463802190003200002250 1/min1430 1/minC320,6
-

3,309.95 €

1000 4 Arbeitstage 500464002220003350002150 1/min1340 1/minC321,7
-

3,696.71 €

1000 4 Arbeitstage 520464202240003450002060 1/min1260 1/minC322,8
-

4,229.32 €

1000 4 Arbeitstage 540464402270003550001980 1/min1190 1/minC323,8

5,144.86 €

1 4 Arbeitstage 580564602900004800001840 1/min1170 1/minCN35,4
-

5,144.86 €

1000 4 Arbeitstage 580564602900004800001840 1/min1170 1/minC335,4
-

5,611.28 €

1000 4 Arbeitstage 600564802950004950001770 1/min1110 1/minC338,6

Loading...

  1. 1

Technischer Support