Schrägkugellager 38..-B-2RS-TVH-HLC, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Schrägkugellager 38..-B-2RS-TVH-HLC, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Schrägkugellager 38..-B-2RS-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3803-B-2RS-TVH-HLC

Teilenummer
3803-B-2RS-TVH-HLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.54 €

10000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 26 [B] Breite(mm) 7 Bohrungsdurchmesser(mm) 17
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 2430 Radiale Belastbarkeit(N) 2020 Drehzahlbegrenzung in U / min 13200 1/min
Gewicht(kg) 0,014

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager 38..-B-2RS-TVH-HLC, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig, die Teilenummer ist 3803-B-2RS-TVH-HLC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3803-B-2RS-TVH-HLC.

Technischer Support