Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
61900-2Z-HLC-C2 |
61900-2Z-HLC-C3 |
61902-2Z-HLC-C3 |
61902-2Z-L074-HLC |
61903-2Z-HLC-C3 |
61906-2Z-HLC-C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Radialluft | Schmierung | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.49 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 22 | 6 | 10 | 2700 | 1020 | 41000 1/min | 27000 1/min | C2 | L138 | 0,009 | ||
8.02 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 22 | 6 | 10 | 2700 | 1020 | 41000 1/min | 27000 1/min | C3 | L138 | 0,009 | ||
8.78 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 28 | 7 | 15 | 4330 | 2250 | 32000 1/min | 20600 1/min | C3 | L138 | 0,017 | ||
10.34 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 28 | 7 | 15 | 4330 | 2250 | 32000 1/min | 20600 1/min | CN | L074 | 0,014 | ||
9.15 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 30 | 7 | 17 | 4590 | 2560 | 29000 1/min | 17800 1/min | C3 | L138 | 0,020 | ||
19.48 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 47 | 9 | 30 | 7240 | 5010 | 18400 1/min | 11900 1/min | C3 | L138 | 0,053 |
Loading...
Modell (Herstellermodell) | HLC | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Berührungsfreie Deckscheibe beidseitig |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Radialluft
Schmierung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften