Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
30/5-B-2RSR-TVH-HLC |
30/6-B-2RSR-TVH-HLC |
30/8-B-2RS-TVH |
30/8-B-2RS-TVH-C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.57 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 14 | 7 | 5 | 1780 | 940 | 30500 1/min | 0,005 | ||
20.77 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 17 | 9 | 6 | 3050 | 1400 | 28000 1/min | 0,011 | ||
22.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | 11 | 8 | 5100 | 2600 | 21200 1/min | 0,022 | |
22.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | 11 | 8 | 5100 | 2600 | 21200 1/min | 0,022 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften