Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
30/5-B-2Z-TVH-HLC |
30/6-B-2Z-TVH-HLC |
30/6-B-2Z-TVH-HLC-UNS |
30/8-B-2Z-TVH |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Gewicht (kg) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 19.74 € | 10 | 4 Arbeitstage | 14 | 7 | 5 | 1780 | 940 | 38000 1/min | 31500 1/min | 0,006 | - | ||
- | 19.92 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 17 | 9 | 6 | 3050 | 1400 | 31500 1/min | 32000 1/min | - | 11 | ||
- | 19.92 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 17 | 9 | 6 | 3050 | 1400 | 31500 1/min | 32000 1/min | - | 11 | ||
21.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | 11 | 8 | 5100 | 2600 | 26000 1/min | 26000 1/min | 0,022 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften