Schrägkugellager 32..-B-2Z-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig

Schrägkugellager 32..-B-2Z-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig
  • Mengenrabatt
Schrägkugellager 32..-B-2Z-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3214-B-2Z-TVH
3215-B-2Z-TVH
3216-B-2Z-TVH
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Gewicht
(kg)

151.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12539,77082000790004150 1/min5600 1/min1,78

150.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13041,37588000850003900 1/min5300 1/min1,85

186.29 €

1000 4 Arbeitstage 14044,480990001020003650 1/min5100 1/min2,28

Loading...

  1. 1

Technischer Support