Schrägkugellager 38..-B-2RZ-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig

Schrägkugellager 38..-B-2RZ-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig
  • Mengenrabatt
Schrägkugellager 38..-B-2RZ-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3801-B-2Z-TVH-HLC
3802-B-2Z-TVH-HLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Gewicht
(kg)

21.28 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 21122150152028000 1/min18100 1/min0,010

20.32 €

10000 4 Arbeitstage 24152080156025000 1/min14900 1/min0,013

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Breite(mm) 7

Technischer Support