Axial-Rillenkugellager 524, zweiseitig wirkend, Stahlblechkäfig

Axial-Rillenkugellager 524, zweiseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Axial-Rillenkugellager 524, zweiseitig wirkend, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
52407
52408
52411
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dynamische Tragzahl, axial [C a]
(N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a]
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Höhe [T 2]
(mm)
Innendurchmesser Wellenscheibe [d]
(mm)
Außendurchmesser Gehäusescheibe [D]
(mm)
Gewicht
(kg)

213.35 €

1000 4 Arbeitstage 760001260003600 1/min8000 1/min5925801,44

277.60 €

1000 4 Arbeitstage 960001700003250 1/min7100 1/min6530902,03

395.18 €

1000 4 Arbeitstage 1670003150002340 1/min5600 1/min87451204,7

Loading...

  1. 1

Technischer Support