Axial-Rillenkugellager 542, zweiseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig

Axial-Rillenkugellager 542, zweiseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig
Axial-Rillenkugellager 542, zweiseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
54205
54206
54207
54208
54209
54210
54211
54212
54215
54216
54217
54218
54220
54226
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dynamische Tragzahl, axial [C a]
(N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a]
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Höhe [T 2]
(mm)
Innendurchmesser Wellenscheibe [d]
(mm)
Außendurchmesser Gehäusescheibe [D]
(mm)
Gewicht
(kg)

56.00 €

1000 4 Arbeitstage 26500500007500 1/min9400 1/min31,420470,221

66.58 €

1000 4 Arbeitstage 23900460007300 1/min8200 1/min32,625520,259

88.09 €

1000 4 Arbeitstage 35500670006000 1/min7500 1/min37,830620,423

89.71 €

1000 4 Arbeitstage 44000970005500 1/min6900 1/min38,630680,513

94.15 €

1000 4 Arbeitstage 39000800005500 1/min6500 1/min39,635730,574

124.06 €

1000 4 Arbeitstage 500001060004950 1/min5800 1/min4240780,625

136.97 €

1000 4 Arbeitstage 580001330004350 1/min5600 1/min49,645901,065

150.71 €

1000 4 Arbeitstage 620001390004200 1/min5200 1/min5050951,133

218.20 €

1000 4 Arbeitstage 670001690003950 1/min4450 1/min49,6601101,444

239.22 €

1000 4 Arbeitstage 750001910003700 1/min4150 1/min51651151,556

270.32 €

1000 4 Arbeitstage 980002500003250 1/min3950 1/min59,2701252,189

358.82 €

1000 4 Arbeitstage 1190003000002900 1/min3800 1/min69751353,028

447.80 €

1000 4 Arbeitstage 1190003250002700 1/min3550 1/min72,8851503,905

922.78 €

1000 4 Arbeitstage 1840005400002210 1/min2950 1/min85,81101907,266

Loading...

  1. 1

Technischer Support