Axial-Rillenkugellager 543, zweiseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig

Axial-Rillenkugellager 543, zweiseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig
Axial-Rillenkugellager 543, zweiseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
54318
54320
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dynamische Tragzahl, axial [C a]
(N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a]
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Höhe [T 2]
(mm)
Innendurchmesser Wellenscheibe [d]
(mm)
Außendurchmesser Gehäusescheibe [D]
(mm)
Gewicht
(kg)

671.71 €

1000 4 Arbeitstage 1930004550002240 1/min3900 1/min97,2751556,68

923.60 €

1000 4 Arbeitstage 2380005800001970 1/min3550 1/min105,4851708,77

Loading...

  1. 1

Technischer Support